WWR40F-B

공구교환기
시리즈 WWR

  • 압력 급감 시 안전 유지
    스프링 어큐뮬레이터와 높은 비율의 조합으로 안전한 기계 보장
  • 평면적인 디자인
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 다양한 신호 전송 시스템
    당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 40ISO TK 40
동력종류공압
공압 에너지 전달4 [숫자]
전기 에너지 전달옵션
매체당 유량150 [l/min]
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크0.3 [mm]
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
접합력50 [N]
해제력30 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.3 [mm]
작동 압력4 ... 10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피2.8 [cm³]
관성모멘트0.3 [kgcm²]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.12 [kg]
공구교환기-느슨한 부품
툴체인져
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
피스톤 위치 문의
액세서리
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
액세서리
세부 정보
스토리지 스테이션
액세서리
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
시리즈 WPR5000
툴체인져
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
  1. 에너지 요소 고정
  2. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  3. 내장된 스프링
    압력 하락시 에너지 저장
  4. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  5. 피스톤 위치 문의
    자기 필드 센서통해
  6. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  7. 잠금 슬리브
    높은 모멘트 수용
  8. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  9. 비고정 부품
    공구측 조립
  10. 고정부품
    로봇측 조립
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
Discontinued model
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
전송 유형 공압식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
이전 모델
이전 모델
M5 2
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M5 4
세부 정보
전송 유형 전기식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
이전 모델
이전 모델
M8 4
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M12 8
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M8 8
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M12 12
세부 정보
이전 모델
이전 모델
20
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M8 4
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M8 8
세부 정보
전송 유형 통신
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
이전 모델
이전 모델
M12 5
세부 정보
이전 모델
이전 모델
M12 5
세부 정보