WWR50L-B

공구교환기
시리즈 WWR
- 압력 급감 시 안전 유지
스프링 어큐뮬레이터와 높은 비율의 조합으로 안전한 기계 보장 - 평면적인 디자인
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 다양한 신호 전송 시스템
당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시
기술 데이터
| EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 50 |
| 동력종류 | 공압 |
| 공압 에너지 전달 | 4 [숫자] |
| 전기 에너지 전달 | 옵션 |
| 매체당 유량 | 150 [l/min] |
| 잠금시 자동로크 | 기계식 |
| Z 반복정밀도 | 0.01 [mm] |
| X, Y 반복정밀도 | 0,02 [mm] |
| 최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.5 [mm] |
| 작동 압력 | 4 ... 10 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 관성모멘트 | 0.7 [kgcm²] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.15 [kg] |
장점 세부 정보

- 에너지 요소 고정
- 구동
이중 작동 공압 실린더 - 내장된 스프링
압력 하락시 에너지 저장 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 잠금 슬리브
높은 모멘트 수용 - 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 비고정 부품
공구측 조립 - 고정부품
로봇측 조립