HRC-02-093390

기술 데이터
로봇 유형에 적합ISO TK 50
ISO/TS 15066에 따른 HRC 디자인
HRC 형태협업
동력종류전동식
제어IO-Link
조당 스트로크40 [mm]
자동 정지-
작동온도5 ... +50 [°C]
최대 작동온도 +50 [°C]
최소 작동온도 5 [°C]
Fa500 [N]
무게1.550 [kg]
최대 파지력165 [N]
최소 파지력15 [N]
조당 스트로크, 조절 가능40 [mm]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
정격 파지력165 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
전압24 [V]
최대 소비 전력1.6 [A]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
그리퍼 조당 최대 허용 질량0,3 [kg]