HRC-04-080644

기술 데이터
로봇 유형에 적합Yaskawa HC10 / HC10 DT
ISO/TS 15066에 따른 HRC 디자인
HRC 형태협업
동력종류공압
제어IO-Link
조당 스트로크6 [mm]
폐쇄 시간0.02 [s]
개방 시간0.04 [s]
작동 압력4 ... 8 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
최소 작동 압력 4 [bar]
작동온도5 ... +50 [°C]
최대 작동온도 +50 [°C]
최소 작동온도 +5 [°C]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력40 [N]
Fa330 [N]
무게0.96 [kg]
폐쇄 시 파지력130 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
전압24 [V]
최대 소비 전력0.10 [A]
밸브 기술이 통합됨
반복정밀도 +/-0.025 [mm]
사이클 당 실린더 부피5.4 [cm³]