F080-10-002

기술 데이터
기술Defined Comfort
댐퍼 특성 곡선등선
감쇠력45 [N]
댐퍼 공차+10/-10 [N]
프리런아니오
프리휠 길이0.0 [mm]
댐퍼 스프링 리턴아니오
댐퍼 하우징 색상스테인리스 스틸, 유광
댐퍼 커버 색상검은색 RAL9005
댐퍼 Ø 하우징10.0 [mm]
댐퍼 하우징 길이140.7 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드3.0 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결볼 헤드
사용 환경표준