F100-08-301

기술 데이터
기술Smooth Comfort M
댐퍼 특성 곡선지속적으로 선형 증가
감쇠력45 [N]
댐퍼 공차+10/-10 [N]
댐퍼 속도50 [mm/s]
프리런아니오
프리휠 길이0.0 [mm]
댐퍼 스프링 리턴아니오
댐퍼 하우징 색상파란색 RAL5017
댐퍼 커버 색상검은색 RAL9005
댐퍼 Ø 하우징8.0 [mm]
댐퍼 하우징 길이151.6 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드2.3 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결커플러
사용 환경표준