F035-09-006
기술 데이터
기술 | Defined Comfort |
댐퍼 특성 곡선 | 등선, 프리휠 포함 |
감쇠력 | 12 [N] |
댐퍼 공차 | +3/-3 [N] |
댐퍼 속도 | 50 [mm/s] |
프리런 | 예 |
프리휠 길이 | 5.0 [mm] |
댐퍼 스프링 리턴 | 아니오 |
댐퍼 하우징 색상 | 회색 RAL7016 |
댐퍼 커버 색상 | 회색 RAL7016 |
댐퍼 Ø 하우징 | 9.2 [mm] |
댐퍼 하우징 길이 | 68.0 [mm] |
댐퍼 Ø 피스톤 로드 | 1.8 [mm] |
댐퍼 하우징 연결 | 제동기 |
댐퍼 피스톤 로드 연결 | 둥근 헤드 |
사용 환경 | 표준 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드