F050-08-012

기술 데이터
기술Defined Comfort
댐퍼 특성 곡선등선
감쇠력18 [N]
댐퍼 공차+5/-5 [N]
댐퍼 속도12 [mm/s]
프리런아니오
프리휠 길이0.0 [mm]
댐퍼 스프링 리턴
댐퍼 하우징 색상회색 RAL7035
댐퍼 커버 색상갈색 RAL8011
댐퍼 Ø 하우징8.0 [mm]
댐퍼 하우징 길이92.1 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드1.8 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결헤드 없음
사용 환경표준