F050-08-217

기술 데이터
기술Defined Comfort
댐퍼 특성 곡선등선, 프리휠 포함
감쇠력35 [N]
댐퍼 공차+5/-5 [N]
댐퍼 속도50 [mm/s]
프리런
프리휠 길이8.0 [mm]
댐퍼 스프링 리턴아니오
댐퍼 하우징 색상회색 RAL7016
댐퍼 커버 색상내추럴
댐퍼 Ø 하우징8.0 [mm]
댐퍼 하우징 길이77.0 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드1.8 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결볼 헤드
사용 환경표준