A048-10-009
기술 데이터
제동 접지 | 25.0 [kg] |
댐퍼 Ø 하우징 | 10.4 [mm] |
댐퍼 하우징 길이 | 86.1 [mm] |
댐퍼 Ø 피스톤 로드 | 3.0 [mm] |
댐퍼 하우징 연결 | 연결되지 않음 |
댐퍼 피스톤 로드 연결 | 마그넷 헤드 |
프리런 | 예 |
프리휠 길이 | 5.0 [mm] |
댐퍼 전환점 | 25.0 [mm] |
댐퍼 전환점 공차 | +5/-4 [mm] |
댐퍼 폐쇄 시간 | 1.3 [s] |
댐퍼 폐쇄 시간 공차 | +0.5/-0.5 [s] |
댐퍼 하우징 색상 | 회색 RAL7016 |
댐퍼 커버 색상 | 회색 RAL7035 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드