A042-10-014

기술 데이터
제동 접지20.0 [kg]
댐퍼 Ø 하우징10.4 [mm]
댐퍼 하우징 길이69.6 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드1.5 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결마그넷 헤드
프리런
프리휠 길이5.0 [mm]
댐퍼 전환점19.0 [mm]
댐퍼 전환점 공차+5/-5 [mm]
댐퍼 폐쇄 시간1.0 [s]
댐퍼 폐쇄 시간 공차+0.5/-0.5 [s]
댐퍼 하우징 색상회색 RAL7016
댐퍼 커버 색상회색 RAL7035