E050-08-142

자동 인입 유닛
시리즈 Impulso

요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
제동 접지40.0 [kg]
작용 방향외부 폐쇄형
프리런아니오
프리휠 길이0.0 [mm]
기술Defined Comfort
최대 총 길이304.3 [mm]
자동 인입 유닛 하우징 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 Ø 보어5.5 [mm]
자동 인입 유닛 너비14.0 [mm]
자동 인입 유닛 높이64.2 [mm]
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전A 타입