E050-10-003

자동 인입 유닛
시리즈 Retro 2

요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
제동 접지25.0 [kg]
작용 방향내부 폐쇄형
프리런
프리휠 길이10.0 [mm]
기술마찰
최대 총 길이201.0 [mm]
자동 인입 유닛 하우징 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상회색 RAL7042
자동 인입 유닛 Ø 보어3.5 [mm]
자동 인입 유닛 너비10.4 [mm]
자동 인입 유닛 높이18.5 [mm]
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전A 타입