E050-08-147
기술 데이터
제동 접지 | 50.0 [kg] |
작용 방향 | 양측 내부 폐쇄형 |
프리런 | 아니오 |
프리휠 길이 | 0.0 [mm] |
기술 | Defined Comfort |
최대 총 길이 | 237.0 [mm] |
자동 인입 유닛 하우징 색상 | 회색 RAL7035 |
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상 | 내추럴 |
자동 인입 유닛 Ø 보어 | 4.2 [mm] |
자동 인입 유닛 너비 | 12.2 [mm] |
자동 인입 유닛 높이 | 17.8 [mm] |
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전 | S 타입 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드