E110-15-143

기술 데이터
제동 접지50.0 [kg]
작용 방향내부 폐쇄형
프리런
프리휠 길이15.0 [mm]
기술마찰
최대 총 길이326.0 [mm]
자동 인입 유닛 하우징 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상검은색 RAL9005
자동 인입 유닛 Ø 보어3.5 [mm]
자동 인입 유닛 너비16.0 [mm]
자동 인입 유닛 높이22.8 [mm]
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전A 타입