E110-15-147
기술 데이터
제동 접지 | 50.0 [kg] |
작용 방향 | 내부 폐쇄형 |
프리런 | 예 |
프리휠 길이 | 15.0 [mm] |
기술 | 마찰 |
최대 총 길이 | 326.0 [mm] |
자동 인입 유닛 하우징 색상 | 회색 RAL7035 |
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상 | 검은색 RAL9005 |
자동 인입 유닛 Ø 보어 | 3.5 [mm] |
자동 인입 유닛 너비 | 16.0 [mm] |
자동 인입 유닛 높이 | 22.8 [mm] |
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전 | B 타입 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드