E050-08-135

자동 인입 유닛
시리즈 Silento Universale

기술 데이터
제동 접지50.0 [kg]
작용 방향내부 폐쇄형
프리런
프리휠 길이5.0 [mm]
기술Defined Comfort
최대 총 길이237.0 [mm]
자동 인입 유닛 하우징 색상회색 RAL7035
자동 인입 유닛 잠금 레버 색상회색 RAL7036
자동 인입 유닛 Ø 보어4.2 [mm]
자동 인입 유닛 너비12.0 [mm]
자동 인입 유닛 높이17.3 [mm]
자동 인입 유닛 잠금 레버 버전A 타입