ZR1050-A
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 50 |
Z축 스트로크 | 8 [mm] |
유지력 | 500 [N] |
Forza della molla | 25 ... 37 [N] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
작동 압력 | 1 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 25 [cm³] |
Z축 주위의 질량 관성 모멘트 | 7 [kgcm²] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.67 [kg] |
장점 세부 정보
- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 옵션으로 액세서리로 사용 가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 최소 제작 높이 IP40 보호 등급 표준 - 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 로킹 피스톤
단동 공압 실린더 내장된 스프링으로 Z축을 잠급니다 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 스틸/스틸 가이드는 영구적인 정밀도를 나타냅니다