Expired model GEP1606C
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP1600
장점 세부 정보
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 가이드
부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 신호 제어 라인(다이오드 없이 케이블만 사용하십시오.)