Expired model GED1306C
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED1300
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 외부 그립
- 디지털 I/O
기술 데이터
조당 스트로크 | 6 [mm] |
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능) | 350 [N] |
폐쇄 시간 | 0.4 [s] |
개방 시간 | 0.4 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
전압 | 24 [V] |
전위차계를 통해 최대 전류 조절 가능 | 210 [mA] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 1.7 [kg] |
장점 세부 정보
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치 - 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드 - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금