HRC-07-112331


시리즈

  • 직원책임보험협회/독일법정상해보험 권고에 따라 설계
  • BG/DGUV 증명됨
  • 전체 스트로크의 통합형 부품 감지를 통한 유연성
  • 브러시리스 드라이브 기술
  • 비상 정지 작동 시 안전하게 핸들링하기 위한 기계식 자동 잠금
요청 카트에 추가 비교에 추가
장비/옵션
  • 통합 조회
  • IP40
  • 기계식 자동 정지
  • 위치 일치
  • 파지력 조절 가능
  • IO-Link
기술 데이터
제어IO-Link
통합된 위치 검출공정 데이터를 통해
조당 스트로크20 [mm]
로봇 유형에 적합ABB IRB 14000 / 14050 YuMi
ISO/TS 15066에 따른 HRC 디자인
HRC 형태협업
케이블 가이드내장
동력종류전동식
자동 정지기계식
ISO/TS 15066에 따른 파지력<140 [N]
제어 시간0,03 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,05 [kg]
그리퍼 조 최대 길이60 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 온도5 ... +60 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.31 [kg]