Expired model GPP1104CO-00-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP1000

개인 데이터
연락처
회사
메시지
장비/옵션
  • 200만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
기술 데이터
조당 스트로크4 [mm]
그립핑 방향으로 최소 파지력100 [N]
그립핑 방향의 이동 시간20 [ms]
스프링을 통한 재설정 시간30 [ms]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.1 [kg]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력2 ... 6 [bar]
작동 온도5 ... +60 [°C]
사이클 당 실린더 부피1.4 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게0.16 [kg]
장점 세부 정보
  1. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  2. 중간 조우
    고정 클램프 포함 공급물품에 포함
  3. 통합된 조회 홈
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  4. 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 단동 공압 실린더
    스프링에 의한 복귀 동작
  6. 그리퍼 조 휴대용 나사
    그리퍼 작동 방향 변경용
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  8. 그리퍼 조
    센터링 슬리브를 통한 중간 조우 또는 개별 그리퍼 조 연결용