BCM-B-00-00-A

  • Alle Zimmer IO-Link Greifer und MATCH IO-Link Komponenten verwendbar, unabhängig vom Aufbau der vorhandenen Roboter- / Anlagenbasis
  • Keine Aufwändige Leitungsführung durch den Roboter bzw. die Anlage (Schleifringe, Kontaktelemente etc.nicht erforderlich)
  • Keine Fehlerquelle durch bewegte Datenleitung (mechanisches Hindernis, Drahtbruch) -> Verschleißteil eliminiert
  • Skalierbar. Einfache Erweiterung weiterer Greifer durch Anmeldung am Master
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
로봇 유형에 적합Herstellerunabhänig
전압24 [V]
피크 전류 로드 서플라이7 [A]
피크 전류 로직 서플라이1 [A]
최대 작동온도 +50 [°C]
최소 작동온도 5 [°C]
그리퍼 최대 개수1