LWR50L-24-00006-A

기술 데이터
제어 | IO-Link |
작동 온도 | +5 ... +50 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.53 [kg] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
조임력 | 50 [N] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.0 [mm] |
시리즈에 적합 | LWR50F-xx-03/04/05 |
동력종류 | 공압 |
조당 스트로크 | 3 [mm] |
개방 시 파지력 | 1080 [N] |
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 280 [N] |
최대 사이클 수 | 250 [Zyklen/min] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.4 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 85 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
작동 압력 | 4 ... 7 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
사이클 당 실린더 부피 | 24 [cm³] |
밸브 기술이 통합됨 | 예 |
위치 감지 | 통합 |
공정 데이터를 통한 위치 감지 | 예 |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 0.10 [A] |