LWR50L-26-00002-A
기술 데이터
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.6 [kg] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
조임력 | 50 [N] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.0 [mm] |
시리즈에 적합 | LWR50F |
최대 점착력 | 65 [N] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
사이클 당 실린더 부피 | 9 [cm³] |