LWR50L-26-00003-A

마그네틱 그리퍼
시리즈 LWR

  • 비상 시 안전한 정지(OFF)
    스프링으로 보호된 자석에 의해 압력 하강 시에도 가공물이 안전하게 유지됩니다.
  • 마찰 계수를 상승시키는 접촉판
    공작물 적용 및 보호 시 높은 역학은 교체 가능한 O자형 링에 의해 보장됩니다.
  • 1N 미만의 잔류 유지력
    탈자기화 접촉면은 공정 안전이 확보되는 공작물 배치 보장합니다.
기술 데이터
작동 온도5 ... +80 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게1.4 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F
최대 점착력220 [N]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
사이클 당 실린더 부피75 [cm³]