LWR50L-27-00001-A

Match - End-of-Arm-Ecosystem
시리즈 LWR

  • 연속 스트로크 조정
    이 조절 링으로 스트로크를 애플리케이션에 맞게 개별적이고 연속으로 조정할 수 있습니다.
  • 가공물 배출 기능
    이 기능은 가공물의 안전하고 빠른 배치를 보장하고 공정 흐름 중에 발생하는 간섭을 방지합니다.
  • 자계 센서를 통해 조회
    끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
작동 온도5 ... +80 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게0.69 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F
최대 조절 가능한 니들 스트로크1.5 [mm]
니들 수20 [조각]
니들 지름0.7 [mm]
전진 시간 / 후퇴 시간0.03 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
사이클 당 실린더 부피1 [cm³]