Expired model LCE2001ES1-A

클램핑 부재 | 전기식
시리즈 LCE

개인 데이터
메시지
기술 데이터
유지력400 [N]
최대 길이 클램핑115
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    모터와 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
    화학적 니켈 도금 강으로 이루어짐
  5. 전기 구동
    웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용