Inloggen

PHE14X10NHFK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Energieverbruik max. per slag - continubedrijf34 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM14X1
Slag max.12 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf50000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening42 [J]
HardheidsgraadHard
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.3.5 [kN]
Aantrekmoment borgmoer20 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht59 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.7 [N]
Resetkracht max.11 [N]
Resettijd max.0.3 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
PAH
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PKS
Accessoires
Details
PKP
Accessoires
Details
PVM
Accessoires
Details
PDD
Accessoires
Details