Inloggen

PHE33X15NHFS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Energieverbruik max. per slag - continubedrijf400 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM33X1.5
Slag max.30 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf140000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening800 [J]
HardheidsgraadHard
Kopmet stalen kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.30 [kN]
Aantrekmoment borgmoer80 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht660 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.40 [N]
Resetkracht max.65 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
PAH
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PKS
Accessoires
Details
PKP
Accessoires
Details
PVM
Accessoires
Details
PDD
Accessoires
Details