PHE36X15NHFE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf400 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM36X1.5
Slag max.30 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf140000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening800 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.30 [kN]
Aantrekmoment borgmoer80 [Nm]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-conformJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.40 [N]
Resetkracht max.65 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa