PME05X05NHDS-B

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy

SchroefdraadM5X0.5
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf0.8 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
Slag max.4 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf2100 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening0.8 [J]
HardheidsgraadHard
Kopmet stalen kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.0.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer1 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht3 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEcobrass
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.1 [N]
Resetkracht max.2 [N]
Resettijd max.0.15 [s]
Beschermingzonder bescherming
SerieMini Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Borgmoer roestvrij staal
Accessoires
Details
Drukkamerafdichting
Accessoires
Details