Inloggen

PSE10X10NWDK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Energieverbruik max. per slag - continubedrijf3 [J]
Botssnelheid min.3 [m/s]
Botssnelheid max.5 [m/s]
SchroefdraadM10X1
Slag max.8 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf22000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening3 [J]
HardheidsgraadSupersoft
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer4 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht21 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.2 [N]
Resetkracht max.4 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
Beschermingzonder bescherming
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
PAH
Accessoires
Details
PSH
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PBV
Accessoires
Details
PKS
Accessoires
Details
PKP
Accessoires
Details
PVM
Accessoires
Details
PDD
Accessoires
Details