PSE22X15NWAD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Energieverbruik max. per slag - continubedrijf41 [J]
Botssnelheid min.3 [m/s]
Botssnelheid max.5 [m/s]
SchroefdraadM22X1.5
Slag max.15 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf90000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening41 [J]
HardheidsgraadSupersoft
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.10 [kN]
Aantrekmoment borgmoer20 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht160 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.7 [N]
Resetkracht max.15 [N]
Resettijd max.0.3 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Side load adapter normale slag<br />Bescherming: zonder bescherming
Accessoires
Details
Side load-adapter normale slag<br />Bescherming: Vilten ring (vilt)
Accessoires
Details
Side load-adapter normale slag<br />Bescherming: Afstroper (NBR)
Accessoires
Details
Klemflens orthogonaal geschroefd
Accessoires
Details
Klemflens parallel geschroefd
Accessoires
Details
Borgmoer roestvrij staal
Accessoires
Details
Drukkamerafdichting
Accessoires
Details