GP1816N-B

Beëindigd model
Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1800

Persoonlijke gegevens
Bericht
Klemhouder
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Klemblok
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
schakelnok
Accessoires
Details
Universele vingerset aluminium
Accessoires
Details
Universele vingerset staal
Accessoires
Details
  1. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  2. permanentmagneet
    • Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer
  3. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
    • Hoge krachtoverdracht
    • Hoge kracht- en momentopname
  4. Energievoorziening
    • van verschillende zijden mogelijk
  5. Aandrijving
    • dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Verwijderbare centreerhuls
  7. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging