Follow-up product
2-klauw parallelle grijper
Serie GPP5000

GP406XSO-C

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400X

Persoonlijke gegevens
Bericht
Universele vingerset aluminium
Accessoires
Details
Universele vingerset staal
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Snelontluchter
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  2. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. Energievoorziening
    • van verschillende zijden mogelijk
  4. Sensorsleuf
    • Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  5. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  6. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    • Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Montagepositie sensoren
    • Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)