Inloggen

GPP5004SO-24-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

"De beste"

  • Steel Linear Guide / 
    Het superieure geleidingsconcept

    De staal/slangleidingen staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee.
  • Strak en tegen corrosie beschermd - De universele grijper
    Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
  • De waardepropositie - consistent en zonder sterretjes
    Vertrouw op de Zimmer Groep en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers - zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit - 24/7!
Uitrusting/opties
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP67
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Sperlucht
  • Temperatuurbestendig
  • Hoge kracht / veer openend
  • Steel Linear Guide
Slag per vinger2 [mm]
Grijpkracht bij het openen630 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.160 [N]
Sluittijd0.025 [s]
Openingstijd0.015 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.2 [kg]
Lengte grijpvinger max.70 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +130 [°C]
Cilindervolume per cyclus12 [cm³]
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
CorrosiewerendJa
Gewicht0.24 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
Serie GV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie DEV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie DSV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie DSV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie MFS
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie MFS
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie MFS
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie MFS
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie MFS
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie KAG
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie KAG
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie S
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie S
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Grote kracht- en momentopname via steunbalk Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken
  3. Steel Linear Guide
    Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
  4. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  5. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  6. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek
  8. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  9. Dubbele lipafdichting
    IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur

SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016