GPP5030S-21-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000
"De beste"
- Steel Linear Guide /
Het superieure geleidingsconcept
De staal/slangleidingen staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee. - Strak en tegen corrosie beschermd - De universele grijper
Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten. - De waardepropositie - consistent en zonder sterretjes
Vertrouw op de Zimmer Groep en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers - zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit - 24/7!
Uitrusting/opties
30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP67
Corrosiewerend
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Sperlucht
Grote slag
Hoge kracht
Steel Linear Guide
Technische gegevens
| Slag per vinger | 17 [mm] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 9600 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 9990 [N] |
| Sluittijd | 0.4 [s] |
| Openingstijd | 0.4 [s] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 9.5 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 305 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.04 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +90 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 745 [cm³] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Corrosiewerend | Ja |
| Gewicht | 12 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Grote kracht- en momentopname via steunbalk Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken - Steel Linear Guide
Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
Dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Dubbele lipafdichting
IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
Cleanroom-certificaten
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016