GPD5003NO-20-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000
"De beste"
- Steel Linear Guide –
Het superieure geleidingsconcept
De staal/staalgeleiding staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met 30 miljoen onderhoudsvrije grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee. - Afgedicht en tegen corrosie beschermd – De universele grijper
Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten. - De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
Vertrouw op de Zimmer Group en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers – zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit – 24/7!
Uitrusting/opties
30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
IP64
Corrosiewerend
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Overdruk
Temperatuurbestendig
Grote slag / veer gesloten (NC)
Hoge kracht / veer gesloten (NC)
Grote slag / veer openend (NO)
Hoge kracht / veer openend (NO)
Grote slag
Hoge kracht
Steel Linear Guide
Technische gegevens
| Slag per vinger | 2.5 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 465 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 130 [N] |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| Grijpkracht bij het openen | 465 [N] |
| Sluittijd | 0.02 [s] |
| Openingstijd | 0.01 [s] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.12 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 60 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +130 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 9.5 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Corrosiewerend | Ja |
| B10d-waarde | 30000000 |
| Gewicht | 0.17 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
- Hoge kracht- en momentopname
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Grijpervinger
- Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen
- Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
- Montagepositie sensoren
- Opname voor inductieve naderingsschakelaars
- Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
- In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
- Sensorsleuf
- Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Pneumatische en elektrische versies hebben een identiek gatenpatroon
- Aandrijving
- Dubbelwerkende pneumatische cilinder
- Steel Linear Guide
- Staal op staal geleiding
- Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
- Dubbele afdichting
- IP64 en tot aan IP67 bij gebruik van overdruk.
- Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
Cleanroom-certificaten
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013