GPD5008NO-00-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

"De beste"

  • Steel Linear Guide – 
    Het superieure geleidingsconcept

    De staal/staalgeleiding staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met 30 miljoen onderhoudsvrije grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee.
  • Afgedicht en tegen corrosie beschermd – De universele grijper
    Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
    Vertrouw op de Zimmer Group en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers – zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit – 24/7!
Uitrusting/opties
  • 30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Overdruk
  • Grote slag / veer gesloten (NC)
  • Hoge kracht / veer gesloten (NC)
  • Grote slag / veer openend (NO)
  • Hoge kracht / veer openend (NO)
  • Grote slag
  • Hoge kracht
  • Steel Linear Guide
  • Gecertificeerd voor cleanroom
Slag per vinger8 [mm]
Nominale grijpkracht1770 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.430 [N]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Grijpkracht bij het openen1770 [N]
Sluittijd0.055 [s]
Openingstijd0.035 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.7 [kg]
Lengte grijpvinger max.115 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +90 [°C]
Cilindervolume per cyclus90 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
CorrosiewerendJa
B10d-waarde30000000
Gewicht1.1 [kg]
Aandruk-ster NC / NO / SC / SO
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Universele vinger aluminium
Accessoires
Details
Universele vinger staal
Accessoires
Details
Instelvinger aluminium
Accessoires
Details
Instelvinger staal
Accessoires
Details
Los deel wisselbek set
Accessoires
Details
Vast deel wisselbek
Accessoires
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-Puntssensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Positioneringssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Drukbeveiliging, grijpkrachtbehoud
Voordeel
  • Rechtstreeks op de grijper monteerbaar
  • Geen gedoe met slangen
  • Aangepast aan de vorm van de grijper
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Hoge kracht- en momentopname
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    • Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen
    • Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
  3. Montagepositie sensoren
    • Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  4. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
  5. Sensorsleuf
    • Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  6. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
    • Pneumatische en elektrische versies hebben een identiek gatenpatroon
  7. Aandrijving
    • Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Steel Linear Guide
    • Staal op staal geleiding
    • Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
  9. Dubbele afdichting
    • IP64 en tot aan IP67 bij gebruik van overdruk.
    • Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013