GPD5016SC-21-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

"De beste"

  • Steel Linear Guide – 
    Het superieure geleidingsconcept

    De staal/staalgeleiding staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met 30 miljoen onderhoudsvrije grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee.
  • Afgedicht en tegen corrosie beschermd – De universele grijper
    Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
    Vertrouw op de Zimmer Group en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers – zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit – 24/7!
Uitrusting/opties
  • 30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • IP67
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Overdruk
  • Grote slag / veer gesloten (NC)
  • Hoge kracht / veer gesloten (NC)
  • Grote slag / veer openend (NO)
  • Hoge kracht / veer openend (NO)
  • Grote slag
  • Hoge kracht
  • Steel Linear Guide
Slag per vinger8 [mm]
Nominale grijpkracht19780 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.5080 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Grijpkracht bij het sluiten19780 [N]
Sluittijd0.3 [s]
Openingstijd0.5 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.3.8 [kg]
Lengte grijpvinger max.215 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +90 [°C]
Cilindervolume per cyclus925 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
CorrosiewerendJa
B10d-waarde30000000
Gewicht9.2 [kg]
Universele vinger aluminium
Accessoires
Details
Universele vinger staal
Accessoires
Details
Instelvinger aluminium
Accessoires
Details
Instelvinger staal
Accessoires
Details
Los deel wisselbek set
Accessoires
Details
Vast deel wisselbek
Accessoires
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-Puntssensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Positioneringssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Aandruk-ster NC / NO / SC / SO
Accessoires
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Drukbeveiliging, grijpkrachtbehoud
Voordeel
  • Rechtstreeks op de grijper monteerbaar
  • Geen gedoe met slangen
  • Aangepast aan de vorm van de grijper
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Hoge kracht- en momentopname
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    • Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen
    • Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
  3. Montagepositie sensoren
    • Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  4. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
  5. Sensorsleuf
    • Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  6. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
    • Pneumatische en elektrische versies hebben een identiek gatenpatroon
  7. Aandrijving
    • Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Steel Linear Guide
    • Staal op staal geleiding
    • Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
  9. Dubbele afdichting
    • IP64 en tot aan IP67 bij gebruik van overdruk.
    • Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013