GPD5006NO-AL-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000AL
"Het alternatief"
- Aluminum Linear Guide - Het alternatief
Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-vormgeleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande geleidingsprincipes. - Uitgebreid portfolio aan accessoires
Biedt u producten die optimaal zijn afgestemd op de grijpers. Bijzonder opmerkelijk zijn de instelvingers om het grijpbereik zonder gereedschap aan te passen, verwisselbare vingers om snel van vinger te wisselen en nauwkeurige sensortechnologie die het volledige slagbereik betrouwbaar bewaakt via IO-Link of analoog. - De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
Vertrouw op de Zimmer Group en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers – zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit – 24/7!
Uitrusting/opties
IP40
Magneetveldsensor
Overdruk
Grote slag / veer gesloten (NC)
Grote slag / veer openend (NO)
Grote slag
15 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
Aluminum Linear Guide
Gecertificeerd voor cleanroom
Technische gegevens
| Slag per vinger | 6 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 1080 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 280 [N] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 4 |
| Grijpkracht bij het openen | 1080 [N] |
| Sluittijd | 0.038 [s] |
| Openingstijd | 0.018 [s] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.35 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 85 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +90 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 43 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| B10d-waarde | 15000000 |
| Gewicht | 0.56 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
- Hoge kracht- en momentopname
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Grijpervinger
- Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen
- Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
- Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
- In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
- Sensorsleuf
- Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Aandrijving
- Dubbelwerkende pneumatische cilinder
- Aluminum Linear Guide
- Robuuste prismageleiding
- Maakt het monteren van lange grijpvingers mogelijk
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating