ADS5013-02

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
| Bouwwijze | Aandruk-ster |
| Totale veerkracht max. | 124 [N] |
| Totale veerkracht min. | 50 [N] |
| Gewicht | 0.38 [kg] |
| Slag | 6 [mm] |
| Geschikt voor maat | GPD5013 |
| Geschikt voor grijperversie | C / O |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |