ADS5016-02

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Totale veerkracht max. | 159 [N] |
Totale veerkracht min. | 73 [N] |
Gewicht | 0.47 [kg] |
Slag | 8 [mm] |
Geschikt voor maat | GPD5016 |
Geschikt voor grijperversie | C / O |