KB4-06

Klemblok
Serie KB
Technische gegevens
Bouwwijze | Klemblok |
Bouwmaat | GG4000-KB |
Gewicht | 0.007 [kg] |
Geschikt voor sensor-Ø | 4 [mm] |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
Bouwwijze | Klemblok |
Bouwmaat | GG4000-KB |
Gewicht | 0.007 [kg] |
Geschikt voor sensor-Ø | 4 [mm] |