KG60ST

Kogelscharnier
Serie KG

  • Vergrendelbare afbuigpsositie
    Wees flexibel in uw toepassing, pas uw handling individueel aan uw werkstuk aan en vergrendel de afbuigpositie procesveilig
  • Grote montageflens
    Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de aanbouwdelen mogelijk
  • Stalen uitvoering
    Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk
Technische gegevens
BouwwijzeKogelscharnier
BouwmaatKG60ST
Fa45000 [N]
Gewicht0.91 [kg]
MateriaalStaal
Mx55 [Nm]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Zwenkhoek30 [°]