PUB35-7

Serie
Technische gegevens
| A | 100 [mm] |
| A1 | 82 [mm] |
| A2 | 24 [mm] |
| B1 | 109 [mm] |
| B2 | 54.5 [mm] |
| B3 | 26 [mm] |
| B4 | 31 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PUB35 |
| G1 | 10.5 |
| Gewicht | 0.56 [kg] |
| T | 7 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden