Inloggen

PUBL55-7


Serie

A140 [mm]
A1116 [mm]
B1197 [mm]
B298.5 [mm]
B335 [mm]
B447.5 [mm]
BouwwijzeAdapterplaat
BouwmaatPUBL55
G114.5
Gewicht0.87 [kg]
T7 [mm]
BeschikbaarheidStandard
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS