Inloggen

PUBL65-10


Serie

A170 [mm]
A1142 [mm]
B1197 [mm]
B298.5 [mm]
B341 [mm]
B455 [mm]
BouwwijzeAdapterplaat
BouwmaatPUBL65
G116.5
Gewicht2 [kg]
T10 [mm]
BeschikbaarheidStandard
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS