RSTVLM23G08B-B

Serie RSTV
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Crimpcontacten |
| Aansluitschroefdraad | M23 |
| Connectietype | Bus |
| Aantal contacten | 8 |
| Uitvoering | Recht |
| Bouwwijze | RSTV |
| Gewicht | 0.2 [kg] |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |